Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/65

RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401822884
Hela beställningsnumret: 871951494102199

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401822884 sv_SE pdf 1.2 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401822884_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401822884_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401822884 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED9 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401822884 pdf 695.3 kB