Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401821984
Hela beställningsnumret: 871951494093299

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401821984 sv_SE pdf 442.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401821984_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB