Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminium, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401821684
Hela beställningsnumret: 871951494090199

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401821684 sv_SE pdf 326.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401821684_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401821684_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401821684 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401821684 pdf 708.0 kB