Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning