Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 3000 K, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401841588
Hela beställningsnumret: 872110333366799

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401841588 sv_SE pdf 1.0 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841588_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401841588_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 IES
Revit-fil
WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 911401841588 ZIP
Dialux
ULD File - WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB