Sverige - Svenska

Philips Accessory, Vit

Produktbeskrivning

Philips Accessory, Vit

Beställningsnummer: 911401808087
Hela beställningsnumret: 872016975217799

Specifikationer

Total längd
602 mm
Total bredd
602 mm
Total höjd
72 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
72 x 602 x 602 mm
Material
Aluminium
Kod för kapslingsklass
-
Skyddskod för mekanisk påverkan
-
Tillbehörsfärg
Vit
Nettovikt (styck)
0,560 kg

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC059Z SMB W60L60 txt 1.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401808087 sv_SE pdf 206.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401808087_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401808087_EU
Flera tillgångar - Visuals