Philips CoreLine Panel gen6
Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips CoreLine Panel gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och utmärkt belysning med enkel installation. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa Allt-i-ett-funktion erbjuder tre olika ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Därför blir det lätt att välja rätt produkt, du får möjligheten att tillgodose kundens behov på plats och färre produktkoder i lager. Det går enkelt och snabbt att installera LED-panelen CoreLine RC132V tack vare produktens snabbkontakt eller flywire. CoreLine-serien har Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, och är redo att användas med Interact-gateways, -sensorer och -programvara.
Fördelar
Pålitliga produkter
Arbeta snabbare med lättinstallerade produkter
Egenskaper
L90@50K timmar/L80@100K timmar med 5 års garanti
Snabbkontakt (grön/vit, Flywire, WAGO och Schuko)