Signify utomhusavkänning

Multisensorn för utomhusbruk hjälper dig att spara ytterligare energi och begränsar spilljus. Dessutom kommer det att öka säkerheten och människors välbefinnande i staden.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Outdoor Multisensor är en Zhaga-D4i DALI Part 351 typ B-certifierad produkt som innehåller flera sensorer i en enda hårdvara för att stödja olika smart city-applikationer. Produkten ansluts till gatubelysningsarmaturens undersida via Zhaga Book 18 sockelgränssnitt. Multisensorn för utomhusbruk kan monteras på en gatubelysning med ett DALI LED-driftdon (SR/D4i). Den kan användas fristående eller lokalt nätverksansluten med flera multisensorer. Sensorkonfiguration och gruppering av sensorer, samt uppdateringar av inbyggd programvara, görs via Philips Multisensor-mobilapp för utomhusbruk. OMS kan även användas i kombination med en ansluten gatubelysning med ett DALI LED-driftdon (SR/D4i).

Fördelar

  • Öka säkerheten och minska brottsligheten genom att ha rätt mängd ljus när det pågår aktiviteter

  • Maximera energibesparingarna och behåll säkerheten för trafikanterna.

Egenskaper

  • Rörelsesensor med radar för belysningstillämpningar på begäran.

  • Gruppering av sensorer för behaglig belysning.

Användning

  • Vägar och gator
  • Parker och torg
  • Bostadsområden

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Signify utomhusavkänning sv_SE pdf 178.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify utomhusavkänning
Flera tillgångar - Visuals