Sverige - Svenska

Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, Svart

Produktbeskrivning

Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, Svart

Beställningsnummer: 911401742412
Hela beställningsnumret: 871951494525800

Specifikationer

Total längd
37,1 mm
Total bredd
17 mm
Total höjd
17 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
17 x 17 x 37 mm
Tillbehörsfärg
Svart
Nettovikt (styck)
0,160 kg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401742412 sv_SE pdf 157.6 kB

Bilder

Product-Photographs-911401742412_EU
Flera tillgångar - Visuals