Signify-gruppskåpskontroll

Philips Group Cabinet Control gör det möjligt för kunderna att hantera sin belysningsinstallation och energiförbrukning. En modulär lösning som kan eftermonteras gör det möjligt att fatta välgrundade beslut

Produkter

LFC7510/00 Current
913700341103
LFC7520/00 Switch
913700341203
LFC7550 AmpLight RS485
913700341503
LCU7590 3 phase coil
913700341803
LCU7591 Leak Coil
913700341903
LFC7590/01 Surge Guard
913701035303
LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1
913701065803
LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM
913701066103

Information om produktfamilj

Beskrivning

Signify Group Cabinet Control möjliggör fjärrgruppering, övervakning och styrning av olika utomhusarmaturer. Kunder kan kontrollera sina belysningsinstallationer med hjälp av en eftermonterad modulskåpslösning i elskåpet. Bidrar till optimerad energiförbrukning och hanterar KPI:er bättre. Lösningen utför autonomt komplexa uppgifter baserat på konfigurationerna. Styrenheten kan automatiskt byta mellan olika tillgängliga kommunikationskanaler för att säkerställa stabil och tillförlitlig kommunikation till Interact-applikation(er).

Fördelar

  • Modulär lösning baserad på det

  • Har eftermonterats på befintligt elskåp.

Egenskaper

  • Central strömbrytare (tänd/släck) för en hel grupp ljuspunkter

  • Detektering av under-/överspänning

Användning

  • Vägar och gator
  • Arena och sport
  • Flygplatser
  • Stadstunnlar

Varning och säkerhet

  • Se dokumentationsportalen för alla tekniska dokument (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Kontrollera det tillämpliga lokala LTE-bandet innan du beställer styrenheten.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Signify-gruppskåpskontroll sv_SE pdf 969.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify-gruppskåpskontroll
Flera tillgångar - Visuals