Sverige - Svenska

Signify Dynalite DMC2-CE

Produktbeskrivning

Signify Dynalite DMC2-CE

Beställningsnummer: 913703666109
Hela beställningsnumret: 871869600702000

Specifikationer

Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingående ström (nom)
32A per phase or single phase 63A max A
  • Mercury Icon

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 927852083002 en_US pdf 153.2 kB

Bilder

Product-Photographs-927852083002_NA
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-927852083002_NA
Flera tillgångar - Visuals