Sverige - Svenska

Signify Dynalite Lastregulatorer

De får instruktioner från nätverket och justerar sina styrda utgångar enligt dessa.

Produkter

DGTM402 V2
913703024309
DMBC110
913703030009
DDRC810DT-GL
913703035209
DBC905W
913703040009
DMRC210
913703050009
DDLEDC605GL
913703061209
DDBC320-DALI
913703079709
DDMIDC8
913703081109

Information om produktfamilj

Beskrivning

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarden (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skena eller väggdosa, för maximal flexibilitet . Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Fördelar

  • Robust design

  • Brett spann av kapacitet och kanaler

Användning

  • Industri
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Handel
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Bilder

Family-Photographs-Lastregulatorer
Flera tillgångar - Visuals