Signify Dynalite Dynalite System Integration

Sofistikerade men samtidigt enkla energieffektiva belysningslösningar

Produkter

PDEG
PDEG
913703013809
DLLI8I8O
913703023009
DDNGKNX
913703080509
PDEB
913703240009
DDNG485
913703366709
DDFCUC
913703367009
DLLI8I8O-QTY5
913703369209
PDDEG-S
913703371509

Information om produktfamilj

Beskrivning

I alla moderna projekt kan många system från tredje part utföra olika roller. Varje separat system kanske använder ett annat protokoll för kommunikationen. Philips Dynalite har tagit fram en serie gatewayenheter som kan användas för att synkronisera de olika systemens funktioner i en integrerad systemlösning. Genom att använda rätt gateway kan olika system integreras, så att slutanvändarna får tillgång till en helt automatiserad anläggning från ett gränssnitt. Genom att integrera system från tredje part med en Dynalite-lösning minskas den repetitiva slutanvändarinteraktionen.

Fördelar

  • Minskar den repetitiva slutanvändarinteraktionen

  • Ger åtkomst till en helt automatiserad anläggning från ett gränssnitt

Egenskaper

  • En serie gateways ger olika integreringsmöjligheter och alternativ för nätverkshantering

Användning

  • Beror på vilket belysningssystem styrsystemen används i

Nedladdningar

Bilder

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Flera tillgångar - Visuals