Signify Dynalite Dynalite Sensors

Multifunktionella, intelligenta och äkta nätverkssensorer

Produkter

DUS90AHB-D
913703015409
DUS90WHB-D
913703015509
DUS30LHB-D
913703015609
DUS804CS-UP
913703070409
DUS360CR-RAL9005
913703241009
DUS360CS
913703243109
DUS90CS
913703244209
DUS30CS
913703244309

Information om produktfamilj

Beskrivning

Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt, vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har uppmätts, för ytterligare energibesparingar. Genom att kombinera dessa funktioner i en enhet förbättras drifteffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor, så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip obegränsat antal utgångar.

Fördelar

  • Övergripande insikter om det lokala området

  • Multifunktionell

Användning

  • Kontor
  • Industri
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Handel
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Bilder

Family-Photographs-Dynalite Sensors
Flera tillgångar - Visuals