Philips HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

HF-Regulator II för PL-T/C-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakt HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-T-, PL-C- och PL-R-lampor

Fördelar

  • Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)

  • Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningssystem

Egenskaper

  • Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektroderna, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

  • Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar

Användning

  • Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Regulator II 1-10V PL-T/C sv_SE pdf 274.3 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Regulator II 1-10V PL-T/C
Flera tillgångar - Visuals