Sverige - Svenska

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700626566
Hela beställningsnumret: 872790080972500

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,35 ms
  • Startströmstopp (max)
    45 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700626566 sv_SE pdf 222.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Bilder

Product-Photographs-913700626566_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700626566_EU
Flera tillgångar - Visuals