Philips HF-Matchbox Red

Robust konstruktion, kompakt form

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Matchbox Red är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Red har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

Fördelar

  • Kan användas i styrsystem för rörelsedetektering.

  • Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) säkerställer enkel drift och problemfria lampbyten.

Egenskaper

  • Över 60 000 till-/frånslag per lampa (beroende på kombination av lampa/driftdon)

  • Lämplig för likströmsdrift i nödsituationer mellan 190 V och 254 V

Användning

  • Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
  • Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights, ljusboxar, nödarmaturer och säkerhetsarmaturer i butiker, kontor, hotell, privatbostäder och bostadshus
  • Hemanvändning som utomhusbelysning i trädgårdar, på garageuppfarter och i trappor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red sv_SE pdf 579.0 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Flera tillgångar - Visuals