Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Beställningsnummer: 913700422866
Hela beställningsnumret: 871150093142930

Specifikationer

Ingångsspänning
230–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
159

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700422866 sv_SE pdf 536.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V pdf 262.2 kB

Bilder

Product-Photographs-913700422866_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700422866_EU
Flera tillgångar - Visuals