Philips PrimaVision Xtreme for SON

Produkt

Produkter

PV Xt Q 70W SON
913700690566
PV Xt Q 150W SON
913700690766

Information om produktfamilj

Beskrivning

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-lampor. Högre belysningseffektivitet ger lägre energiförbrukning jämfört med magnetiska driftdon, medan livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd innebär lägre underhållskostnader.

Fördelar

  • Upp till 15 % energibesparingar tack vare högre driftdonseffektivitet (92 %) och bättre effektstyrning vid överspänning (jämfört med magnetiska driftdon)

  • Minimala underhållskostnader tack vare livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Egenskaper

  • Xtreme-lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90 % överlevnad vid 80 °C

  • Xtreme-åskskydd (10 kV/5 kA)

Användning

  • Belysning i bostadsområden
  • Dekorativ utomhusbelysning
  • Väg- och motorvägsbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON sv_SE pdf 265.7 kB

Bilder

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
Flera tillgångar - Visuals