Philips PV Xt Q 70W SON

Produktbeskrivning

Philips PV Xt Q 70W SON

Beställningsnummer: 913700690566
Hela beställningsnumret: 871829169878400

Specifikationer

Ingångsspänning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,24 ms
Ingående ström (nom)
0.39 A
Startströmstopp (max)
28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700690566 sv_SE pdf 224.3 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700690566_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700690566_EU
Flera tillgångar - Visuals