Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Produktbeskrivning

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Beställningsnummer: 913712008866
Hela beställningsnumret: 871869653155600

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,02 ms
Ingående ström (nom)
0.5 A
Startströmstopp (max)
35 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913712008866 sv_SE pdf 222.4 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913712008866_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913712008866_EU
Flera tillgångar - Visuals