Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivning

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Beställningsnummer: 913700653266
Hela beställningsnumret: 872790085988100

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,25 mA
Ingående ström, bredd
0,33 ms
Startströmstopp (max)
33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
20

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700653266 sv_SE pdf 475.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700653266_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Flera tillgångar - Visuals