Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivning

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Beställningsnummer: 913700653166
Hela beställningsnumret: 872790085973700

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,25 mA
Ingående ström, bredd
0,25 ms
Startströmstopp (max)
26 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
24

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700653166 sv_SE pdf 475.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700653166_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Flera tillgångar - Visuals