Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivning

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Beställningsnummer: 913700652966
Hela beställningsnumret: 872790085974400

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,33 ms
Startströmstopp (max)
33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
20

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700652966 sv_SE pdf 230.1 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700652966_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Flera tillgångar - Visuals