Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivning

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Beställningsnummer: 913700652766
Hela beställningsnumret: 872790085962100

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,25 ms
Startströmstopp (max)
26 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
24

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700652766 sv_SE pdf 230.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700652766_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Flera tillgångar - Visuals