Philips AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision Compact (35, 50 och 70 W) för CDM – Det smarta elektroniska driftdonet

Produkter

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
913700683866

Information om produktfamilj

Beskrivning

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Fördelar

  • SOFT START möjliggör montering med färre brytare; Loop Through ger snabbare, mer kostnadseffektiv montering

  • Längre livslängd

Egenskaper

  • SOFT START

  • Loop Through (i oberoende version)

Användning

  • Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer, lobbyer och kontor
  • Endast för inomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact for CDM sv_SE pdf 536.9 kB

Bilder

Family-Photographs-AspiraVision Compact for CDM
Flera tillgångar - Visuals