Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700683866
Hela beställningsnumret: 871829123310700

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,25 mA
Ingående ström, bredd
10 ms
Startströmstopp (max)
8 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
58
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700683866 sv_SE pdf 493.5 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700683866_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Flera tillgångar - Visuals