Philips HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Driftsäker lösning som håller länge

Produkter

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
913700217503
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
913700232103

Information om produktfamilj

Beskrivning

Inkapslade driftdon för SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- och MH-lampor med nominell effekt från 1 000 W och uppåt

Fördelar

  • Överhettningsskyddad – enastående genomsnittlig livslängd på 15 år

  • Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess

Egenskaper

  • Utmärkt tålighet mot kemikalier, fukt samt sprickbildning på grund av yttre påverkan

  • Klass I (med jordning)

Användning

  • Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: sportarenor och områdesbelysning)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI sv_SE pdf 292.6 kB

Bilder

Family-Photographs-HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI
Flera tillgångar - Visuals