Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Produktbeskrivning

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Beställningsnummer: 913700217503
Hela beställningsnumret: 871150006236900

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700217503 sv_SE pdf 198.0 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-913700217503_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Flera tillgångar - Visuals