Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913619519966
Hela beställningsnumret: 871150091553530

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913619519966 sv_SE pdf 445.9 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - SI 51 220-240V 50/60Hz pdf 123.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913619519966_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913619519966_EU
Flera tillgångar - Visuals