Philips HID-tändare för MK4 semi-parallella system

Kompakta tändare för flexibel armaturdesign

Produkter

SKD 578 220-240V 50/60Hz
913700655366
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
913700655466

Information om produktfamilj

Beskrivning

HID-tändare för semiparallella system

Fördelar

  • Stort antal lampor täcks av en tändare 35–600 W

  • Digitala versioner ger längre livslängd än serietändare och dessutom tyst drift

Egenskaper

  • Utformad för att ge maximal prestanda med nya MK4-driftdon

  • Semiparallella tändare fungerar bara i semiparallella kretsar och måste matchas med rätt driftdon

Användning

  • Utomhusbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HID-tändare för MK4 semi-parallella system sv_SE pdf 249.6 kB

Bilder

Family-Photographs-HID-tändare för MK4 semi-parallella system
Flera tillgångar - Visuals