Philips SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700655466
Hela beställningsnumret: 872790089569800

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700655466 sv_SE pdf 196.8 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - SKD 578-S 220-240V 50/60Hz pdf 123.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700655466_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700655466_EU
Flera tillgångar - Visuals