Sverige - Svenska

Philips Hue omdefinierar det smarta hemmet
 

4 september 2025

Mycket mer än intelligent belysning: Philips Hue omdefinierar det smarta hemmet

 

  • Hue Bridge Pro sätter en ny standard vad gäller prestanda, kapacitet, hastighet och hur användare styr sitt smarta hem
  • Philips Hue Essential-serien är den perfekta startpunkten för nybörjare som vill utforska Hue-världen

 

Stockholm, Sverige – Under temat "Föreställ dig ditt hem på nytt" presenterar Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, den största portföljuppdateringen i Philips Hues historia. Tillsammans med nya Hue Bridge Pro, ett omdesignat sortiment av LED-ljusremsor och en instegsproduktserie kommer fler innovationer och programuppdateringar som gör det smarta hemmet ännu mer tillgängligt och uppslukande.

 

En framtidssäker grund med nya Hue Bridge Pro

Nya Hue Bridge Pro lägger grunden för nästa era inom smart belysningskontroll. Den eleganta, helsvarta mittpunkten i Hue-ekosystemet är en kraftfull utveckling av nuvarande Hue Bridge och sätter en ny standard för prestanda, kapacitet och hastighet. Med stöd för upp till 150 lampor och 50 tillbehör klarar den även de mest ambitiösa Hue-hem från en enda brygga – vilket gör smart belysning enklare, snabbare och mer framtidssäker.

 

Med en processor som är fem gånger kraftfullare och ett minne som är 15 gånger större än Hue Bridge kan Hue Bridge Pro lagra över 500 anpassade ljusscener och ge snabbare svarstider i hela systemet. Den drivs av det nya Hue Chip Pro och möjliggör avancerade funktioner som Hue MotionAware™ – en smart funktion som förvandlar Hue-lampor till rörelsesensorer och tänder ljus när rörelse upptäcks. MotionAware™ kräver minst tre Hue-lampor i ett rum eller zon för att fungera korrekt.

 

Uppgraderingen är enkel: användare kan överföra alla inställningar från sin nuvarande bridge med några få klick. Möjlighet att kombinera flera bridges till en enda Bridge Pro kommer innan årets slut.

 

Hur Philips Hue tar det smarta hemmet till nästa nivå

Philips Hue Essential sänker tröskeln till smart belysning med välkänd Hue-kvalitet

Som marknadsledare inom smart belysning är Philips Hue känt för premiumkvalitet, sömlös integration och intuitiv kontroll. Med nya Hue Essential-serien blir den pålitliga upplevelsen tillgänglig till ett mer överkomligt pris. Produkterna använder samma programvara och uppkoppling som Hue:s huvudsortiment, vilket garanterar tillförlitlighet och kompatibilitet – men utan den fulla premiumljusprestandan.

 

Serien innehåller A60-lampor, GU10-spotlights och mångsidiga ljusremsor som erbjuder ett brett spektrum av vita och färgade nyanser för att skapa rätt stämning i alla utrymmen. De är fullt kompatibla med Hue-ekosystemet, fungerar direkt med Bluetooth och får ännu fler funktioner när de paras med en Hue Bridge. Oavsett om man börjar smått eller vill bygga ett helhetskoncept i hemmet gör Hue Essential det enklare än någonsin att njuta av fördelarna med smart belysning.

 

Förverkliga alla idéer med det helt nya sortimentet av ljusremsor

Ljusremsor är ett av de mest kreativa sätten att förändra ett utrymme – och Philips Hue förnyar nu denna kategori med ett helt nytt sortiment av LED-remsor för inomhus- och utomhusbruk. Med förbättrad ljusstyrka och flexibilitet innehåller det uppdaterade sortimentet modeller som passar både dekorativa och funktionella ändamål. Huvudattraktionen är Philips Hue OmniGlow – vår första helt prickfria remsa, baserad på CSP-teknik, som levererar ett jämnt och högkvalitativt ljus för alla tillfällen.

 

Det är enkelt att anpassa – med möjlighet att förlänga eller korta av remsorna beroende på modell – vilket gör det lätt att skapa den perfekta lösningen, från att framhäva arkitektoniska detaljer till att skapa imponerande stämningar både inne och ute.

 

Den populära Festavia-serien utökas med två nya utomhusprodukter

Philips Hue Festavia Permanent-ljusslingor är utformade för att sitta uppe året runt – monterade längs fasader eller taklinjer – och skapar enkelt dekorationer som matchar humör eller fest. Philips Hue Festavia Globe-ljusslingor kompletterar detta med eleganta ljuskällor i en ljusslinga, vilket ger dekorativ glans till balkonger, terrasser eller uteplatser. Båda alternativen är IP65-klassade för hållbarhet året om och hjälper användare att skapa olika stämningar för varje tillfälle – utan att behöva ta ner dem.

 

Hue Secure-videodörrklocka förbättrar hemsäkerheten

Med Hue Secure kombineras belysning och trygghet – och den nya videodörrklockan är en viktig uppgradering. Den hjälper användare att hålla koll på ytterdörren, skicka pushnotiser eller tända lampor automatiskt när rörelse upptäcks eller någon ringer på. Med vidvinkellins och tvåvägskommunikation kan användare se vem som är där och prata med dem – var de än är.

 

Nya Hue Smart Chime kompletterar systemet genom att ge ljudaviseringar när dörrklockan ringer. Bara att ansluta och hålla sig uppdaterad – oavsett var du är i hemmet.

Med dessa lanseringar öppnar vi ett nytt kapitel i Philips Hue:s historia. Smart belysning är fortfarande kärnan i vår verksamhet, men vår vision för det smarta hemmet är bredare: med lösningar för säkerhet, underhållning och välmående – där vi i allt högre grad använder kraften i artificiell intelligens. Vårt mål är att göra användarnas liv mer intuitiva, personliga och uppkopplade – och att omdefiniera själva hemmet.”

 

John Smith
Business Leader för Philips Hue på Signify

Availability

 

Hue Bridge Pro

  • September 2025
  • 1039kr

 

Philips Hue essential range

 

Philips Hue Essential A60 

  • September 2025
  • 289kr

 

Philips Hue Essential A60 

  • September 2025
  • 289kr

 

Philips Hue Essential GU10 

  • September 2025
  • 289kr

 

Philips Hue Essential strip light 

  • December 2025
  • From: 699kr

 

Philips Hue Essential flex strip light

  • December 2025
  • From: 1159kr

 

Philips Hue Essential starter kits A60

  • September 2025
  • From: 929 kr

 

Philips Hue Essential starter kits GU10

  • September 2025
  • From: 1039 kr

 

Philips Hue A60 bulb

  • 60W

o   White: 189 kr

o   White Ambiance: 419 kr

o   White & Color Ambiance: 699 kr

 

  • 75 watt

o   White: 259kr

o   White Ambiance: 479kr

o   White & Color Ambiance: 749kr

 

  • 100 watt

o   White: 329kr

o   White Ambiance: 639kr

o   White & Color Ambiance: 929kr

 

Philips Hue strip lights

Philips Hue OmniGlow strip light

  • November 2025
  • From: 1619kr

 

Philips Hue Flux strip light

  • October 2025
  • From: 819kr

 

Philips Hue Flux ultra bright strip light

  • October 2025
  • From: 1159kr

 

Philips Hue Flux outdoor strip light

  • October 2025
  • From: 1729kr

 

Philips Hue neon outdoor strip light

  • October 21st, 2025
  • From: 1619kr

 

Festavia permanent string lights

  • December 2025
  • From: 3459kr

 

Festavia globe string lights

  • September 2025 (longer versions are available in November 2025)
  • From: 1849kr

 

Hue Secure

Hue Secure videodörrklocka

  • Oktober 2025
  • 1959 kr

 

Hue Secure smart chime

  • Oktober 2025
  • 699 kr

 

Hue 2K trådbunden kamera

  • Svart eller vit version
  • Oktober 2025
  • 2079 kr

 

Hue 2K trådbunden kamera med skrivbordsstativ

  • Svart eller vit version
  • November 2025
  • 2319 kr

 

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat

    september 29, 2026

    Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat

  • Nya produkter från Philips Smart Lighting

    september 10, 2026

    Nya produkter från Philips Smart Lighting

  • Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning

    september 03, 2026

    Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning