Sverige - Svenska

Signify lanserar Europas första LED-lysrör skapad i återvunnen plast

27 maj 2025

Signify lanserar Europas första LED-lysrör skapad i återvunnen plast

 
  • Philips MASTER LED-lysrör T8 EM/Mains innehåller cirka 40% återvunnen plast.
  • Plasten har återvunnits från bland annat fisknät, vattenflaskor och billyktor.

Signify – (Euronext: LIGHT) annonserade idag att man stärkt sin belysningsportfolio i och med lanseringen av Europas första LED-lysrör skapad med återvunnen plast. Nya Philips MASTER LED-lysrör T8 EM/Mains är skapad med 40% återvunnet material (PCR)1. Vidare följer förpackningarna Signifys interna hållbarhetskrav, vilket innebär 80% återvunnen papp. Hela serien MASTER T8 EM/Mains ska uppgraderas till PCR-plast och kommer, utöver Europeiska marknader, finnas tillgängliga i ASEAN, Indonesien och Greater China.

 

Vid användning av PCR-plast optimeras resursanvändningen dels genom att minska mängden nytillverkning, men också andelen som går till förbränning eller tipp. Plasten är generellt skapad av material som hämtats och processats efter tidigare användning. Philips MASTER LED-lysrör T8 använder PCR som utvunnits från bland annat fiskenät, vattenflaskor och billyktor. I praktiken innebär detta att för en installation på 1000 LED-lysrör att motsvarar den återvunna vikten plast ungefär 2500 0,5-liters PET-flaskor2.

På Signify sätter vi alltid cirkularitet i fokus för produktutveckling, med ambitionen att frigöra vår tillväxt från konsumtion av resurser. Vi flyttar ständigt fram gränserna för energieffektivitet och skapar effektiva produkter som håller längre och använder mindre material. Detta reducerar den totala ägandekostnaden över tid. Att uppgradera till MASTER LED-lysrör T8 är både en god ekonomisk inverstering och ett hållbart val. Dessutom ger vi gamalt uttjänat material, som fisknät och vattenflaskor, nytt liv som genererar både utmärkt belysningskvalitet och god energieffektivitet."

 

Harshavardhan Chitale,

CEO Professional Business, Signify.

Med ett ljusutbyte på 185 lm/W har MASTER LED-lysrör T8 B-klassning för energieffektivitet. Livslängden på 75 000 timmar minskar kraftigt bytesfrekvensen – och när bytet faktiskt kommer så kan man göra det direkt utan att ändra armaturen. När produktens livslängd nått sitt slut kan den enkelt monteras ner och återvinnas igen.

 

Lösningen passar en rad olika applikationer, inklusive kontor, skolor och lager. Dessutom kan röret kopplas både med EM-ballast eller direkt på nätspänningen. Den är robust och splittersäker och testad i enlighet med IEC 61549.

 

En uppgradering av 1000 fluorescerande lysrör till MASTER LED-lysrör T8 kan med europeiska standardmått för energipris och koldioxidutsläpp ge en fullständig återbetalning på investering på mindre än 5 månader och årlig besparing på dryg 570 000 SEK.3 Dessutom fås en koldioxbesparing på sammanlagt 1170 kg över installationens livslängd.4 Energibesparingen motsvarar den sammanlagda, årliga elanvändningen av 124 smartphones. 5

 

1 Viktat genomsnitt av plastinehåll, beräknat i enlighet med ISO 14021

2 Baserat på MASTER LED-lysrör T8 1500mm. 

3 Beräkningen är en jämförelse mellan Philips MASTER LED-lysrör T8 EM/Mains 1500mm 20W (på nätspänning) och Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (på EM-ballast med förlust 14W). Belysningen antas vara påslagen genomsnittligt 12 timmar per dag, 365 dagar per år (4380 tim/år). Det genomsnittliga energipriset antas vara 0.252 €/kWh i enlighet med den senaste Eurostat-rapporten, och är beräknad för icke-hushållskonsumenter i Europa, i enlighet med H12023 baserat på 27 länder inkl. alla skatter och avgifter. Datan som presenterats är en illustrativ prognos skapad av Signify för att hjälpa kunder förstå belysningens påverkan på hållbarhet och klimat. Signifys Green Switch-program för byten av konventionell belysning använder inputdata från en mängd oberoende källor, referenser och datasamlingar som visas vid efterfrågan. Detta för att simulera en given marknads energikonsumtion, dock med brasklappen att träffsäkerheten inte helt kan säkerställas.

4 Baserat på en emissionsfaktor på 0,3 kg/kWh, europeiskt genomsnitt. Växthusgaser utsläppt per enhet genererad elektricitet, mätt gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme, beräknat på Our World in Data 2023.

5 Daglig laddning av en smartphone ger ett snitt på 0,15 kWh per månad och 1,83 kWh per år.

 

För mer information vänligen kontakta: 

 

Nordic PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Mobile: +45 40330806

Email: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com   

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

  • Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat

    september 29, 2026

    Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat