Sverige - Svenska

Släpp loss färgerna på din TV-skärm med nya WiZ HDMI Sync Box

April 29, 2025

   

Släpp loss färgerna på din TV-skärm med nya WiZ HDMI Sync Box

 

Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, presenterar nya TV-synkroniseringsfunktioner och produkter för sitt smarta belysningsvarumärke WiZ, som gör det möjligt för användare att utan ansträngning fördjupa sig i en värld av dynamiska färger och atmosfärer. Med den nya WiZ HDMI Sync Box med TV-lightstrip har användarna nu ett enkelt och prisvärt sätt att synkronisera belysningen med underhållningen i hemmet, vilket tar filmkvällen, sporttittandet och spelstunden till nya nivåer. De nya Gradient Light Bars och Gradient Floor Lights är utformade för att vara det perfekta komplementet till din TV- synkning.  

   

Se på din TV i ett nytt ljus

 

WiZ HDMI sync box med TV-lightstrip är allt som användarna behöver för att ge liv åt dina skärmar. Genom att helt enkelt ansluta Sync boxen till en HDMI-enhet som en streamingenhet eller spelkonsol och fästa LED-stripen på baksidan av sin TV kan användarna få belysningen att synkronisera med färgerna och ljusstyrkan på TV:n. Du behöver inte sätta en kamera ovanpå TV-skärmen och det finns inget behov av en komplicerad kalibreringsprocedur. Den stöder HDMI 2.0 och videoformat upp till 4K vid 60 Hz med HDR10+/Dolby Vision. Sync boxen läser av videosignalen direkt från HDMI-ingången, analyserar omedelbart hela skärmen och genererar exakta färger på belysningen. HDMI Sync Box har en 3-sidig segmenterad RGBIC-lightstrip för enkel montering på baksidan av TV:n. Den finns i två olika storlekar och passar TV-apparater från 55” till 65” och från 75” till 85”.

 

Den enkla installationen och den personliga upplevelsen gör WiZ Sync Box perfekt för alla stilar och TV-program. Med de 4 förinställda synkroniseringslägena - Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic och anpassningsbar ljusstyrka, färgmättnad och intensitet, kan användare ställa in belysningen så att den följer alla färger med drastisk ljusstyrkeförändring eller gradvis övergår medan den matchar färgerna till den dominerande nyansen på skärmen. HDMI Sync Box fungerar med alla WiZ-lampor med färgfunktion som stöder både Wi-Fi och Bluetooth. Användare kan länka så många belysningar till Sync Boxen som de vill (de måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk) och få dem att synkronisera med TV:n samtidigt. Sync Boxen har också en inbyggd mikrofon som kan fånga upp ljud som spelas upp från valfri källa och få belysningen att ändra färg och ljusstyrka i takt med musiken. Styrningen sker enkelt via WiZ-appen, rösten (med Google eller Alexa) eller WiZ-fjärrkontrollen. Användare kan också ställa in funktionen för automatisk växling i appen så att din TV-synkbelysning tänds och börjar synkronisera automatiskt när HDMI-mediekällan ger en signal.

   

Kompakt design, enastående atmosfär: Gradient Light Bars

 

Gradient Light Bars skapar fängslande belysning i alla utrymmen. Varje ljusskena kan styras individuellt och har en flerfärgad segmentdesign som visar flera färger samtidigt, vilket skapar vackra effekter. Gradient Light Bars är mångsidiga och levereras med olika monteringsfästen som gör det möjligt att placera dem horisontellt eller vertikalt på bänkar eller skrivbord eller bakom TV-apparater och bildskärmar.

   

Ge färg åt alla vrår: Gradient Floor Light

 

Gradient Floor Light har en flerfärgad design och lyser upp alla rum med fantastiska ljuseffekter. Dess smala, minimalistiska design passar enkelt in i alla hörn och kompletterar olika interiörer.

 

Både Gradient Light Bars och Gradient Floor Light skapar en engagerande atmosfär genom att synkronisera färgerna med din skärm (Sync box krävs) och med musik. De är Matter-kompatibla så att de också kan styras med Alexa, Google Home och Apple HomeKit.

 

För mer information, vänligen besök www.wizconnected.com/explore-wiz/entertainment.

   

Tillgänglighet

Produkter tillgängliga från och med maj 2025 hos Inet, Kjell&Co, Proshop och Coolshop

 

HDMI sync box med TV-lightstrip för 55”~65” TV

  • SEK 1039,00

 

HDMI sync box med TV-lightstrip för 75”~ 85” TV

  • SEK 1269,00

 

Gradient Light Bars

  • SEK 689

 

Gradient Floor light

  • SEK 1039,00

För mer information vänligen kontakta:

 

Signify – Nordic PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@signify.com

 

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat

    september 29, 2026

    Signify uppnår sitt hittills högsta EcoVadis-resultat

  • Nya produkter från Philips Smart Lighting

    september 10, 2026

    Nya produkter från Philips Smart Lighting

  • Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning

    september 03, 2026

    Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning