Sverige - Svenska

Philips presenterar samarbete med Kvadrat Soft Cells och skapar levande rum med textil som lyser

juli 4, 2011

Philips presenterar idag ett samarbete med Kvadrat Soft Cells för lansering av en ny textil med LED-belysning. Philips ledande position inom ljus och Kvadrat Soft Cells expertis inom ljudabsorbering kan tillsammans förbättra inomhusmiljöer genom både belysning och ytor. Med Philips LED integrerat med Kvadrat Soft Cells ljuddämpande paneler har en helt ny typ av lösningar skapats som ger arkitekter, inredningsdesigners och ljusspecialister möjlighet att använda en ny typ av ljusskälla för ljussättning.

Integrerade LED-lampor och ljudabsorberande paneler skapar nya möjligheter, inte minst för detaljhandeln där tekniken möjliggör en mer dynamisk visualisering av produkter. Ljudabsorberande paneler är också särskilt lämpade för arbetsplatser där de ger en behagligare miljö.

 

Samarbetet samför teknologi av högsta klass med insikten om människors behov inom både ljus och ljud, allt för att skapa en miljö som attraherar, motiverar och inspirerar människor.

 

- Philips är glada att kunna presentera detta samarbete som ger helt nya möjligheter för inredning. Våra ljuslösningar ger användaren otaliga möjligheter att skapa effekter och atmosfärer och tillsammans med Kvadrat Soft Cells kan vi nu garantera att en stämningsskapande belysning förstärks med en ljuddämpande effekt, säger Leon van de Pas, General Manager, Large Luminous Surfaces på Philips.

 

Ljus spelar en fundamental roll för att skapa rätt atomsfär för varje givet tillfälle. Philips har utvecklat en serie lösningar som kan anpassas för att skapa ett brett spektrum av sinnesstämningar. Med Kvadrat Soft Cells paneler går det även att påverka hörselsinnet då panelerna dämpar både ljud och eko. Soft Cells har en patenterad aluminiumram, som omsluter panelen och sträcker ut tyget.

 

- Philips är en självklar samarbetspartner eftersom vi båda har ambitionen att utveckla lösningar med en positiv inverkan på människors välbefinnande. Genom samarbetet har vi utvecklat en dekorativ ljuddämpning som ger rum nytt liv, säger Henrik Holm, Managing Director Kvadrat Soft Cells.

För mer information, kontakta:

Pia Lindhe
Philips Lighting Corporate Communications
Tel: + 46 8 598 520 03
E-post: pia.lindhe@signify.com

.

För mer information, kontakta:

Pia Malling Pedersen
Kvadrat Soft Cells
Tel: M +44 7881 648846
E-post: pipe@kvadrat.org

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 119 000 anställda i mer än 60 länder. Med en försäljning på 25,4 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom platt-TV, rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter

Om Kvadrat Soft Cells

Kvadrat Soft Cells är patenterade tygbeklädda paneler som absorberar ljud och kombinerar en hållbar design, unik estetik och funktion.
Soft Cells kommer i tre storlekar och passar både som byggkomponent och för anpassade efterhandslösningar. Soft Cells levererar ljuddämpande lösningar till globala företag som: BP, Cisco Systems, Diesel, Foster + Partners, HBOS, Hilton Hotels & Resorts och Microsoft.
Kvadrats ambition är att flytta gränserna för textildesign och företaget har en tradition av samarbete med världsledande designers, utveckla högkvalitativa textiler och textilrelaterade produkter för offentliga platser och hemmet.
www.softcells.com