Vacker miljö, vinnande stämning på Strawberry Arena 

Stockholm, Sverige

 

Upptäck hur modern arenabelysning hjälper Strawberry Arena att höja upplevelsen för besökarna.

"Den arkitektoniska belysningen skulle vara lugn med mjuka färgskiftningar. Belysningen behövde ha en viss jämnhet för att ge intrycket av att utsidan har målats i olika färger och det har vi verkligen lyckats med."

 

– Helena Åkerberg, Ljusarkitekt på Lighthouse AB

Kundens utmaning


Sveriges nya nationalarena behövde ett enormt belysningssystem. Den ursprungliga planen för belysning av utsidan av arenan med plats för 65 000 åskådare var dock för dyr och skulle vara omöjlig att underhålla. Belysningsdesignbyrån Lighthouse AB tog fram en mer praktisk plan med hjälp av teknik från Signify. 

 

Rätt belysning, förbättrad upplevelse

 

Arenans utsida designades för att vara flexibel och kunna anpassas till olika evenemang. Med Philips iColorGraze skapades en färgstark fasad med låg energiförbrukning. Armaturerna placerades med 3 meters mellanrum för balans och enkelt underhåll. Inuti arenan ger 316 ArenaVision-strålkastare klar sikt och uppfyller FIFA:s krav. LED-belysningen kan ändra färg direkt, vilket gör att fasaden kan spegla lagfärger eller teman – alltid med en förtrollande effekt.

 

Har du ett projekt på gång?
Vi hjälper dig gärna.

Case Studies

  • Hitech

    Hitech

    Hos hitech i Vetlanda skapades en modern arbetsplats där innovation, välmående och hållbarhet står i centrum

  • SATS Spårvagnshallarna

    SATS Spårvagnshallarna

    K-märkta SATS Spårvagnshallarna får en lösning som förenar design, funktion och respekt för arkitekturen.

  • Tensta

    Tensta

    Metropole gen2 förnyar belysningen i Tensta centrum med jämnt, energieffektivt ljus som ökar trivsel, trygghet och framtidssäkring