Osvetlenie ako služba

Osvetlenie ako služba

Osvetlenie ako služba: Inteligentnejší spôsob osvetlenia

Na svetle záleží. Inštalácia nového osvetlenia vám však môže ukrojiť obrovské sústo z finančného aj energetického rozpočtu. Čo ak práve teraz nemáte prostriedky na investovanie do modernizácie osvetlenia – ani čas na správu a dohľad nad inštaláciou?

 

So službou Osvetlenie ako služba (LaaS) môžu vaši zamestnanci rýchlo ťažiť z najvyššej kvality svetla, čím vytvárajú bezpečné prostredie, aby mohli podávať čo najlepší výkon. Namiesto toho, aby ste si vopred sami zakúpili, namontovali a spravovali nový osvetľovací systém, zaplatíte len mesačný poplatok a my sa postaráme o zvyšok: od návrhu a inštalácie až po prevádzku a údržbu.

 

Vaše výhody

  • Okamžite uvoľnite peňažný tok a použite ho na zlepšenie iných oblastí vášho podnikania, či už ide o najímanie nových zamestnancov alebo modernizáciu vášho vybavenia.
  • Prepojené osvetľovacie systémy založené na LED môžu znížiť vašu spotrebu elektrickej energie súvisiacu s osvetlením až o 70 %*, čím sa znížia vaše náklady na energiu a pomôžu vám dosiahnuť ciele udržateľnosti.
  • Ušetrite náklady na údržbu vďaka vzdialeným možnostiam systému prepojeného osvetlenia.
  • Lepšie osvetlenie výrazne zlepšuje viditeľnosť a pomáha tak znížiť nehodovosť. A prepojené osvetlenie posúva bezpečnosť ešte o krok ďalej a umožňuje vám rýchlo a efektívne ovládať úrovne osvetlenia prostredníctvom diaľkového monitorovania.

Bez zálohových platieb alebo počiatočných investícií môžu podniky od prvého dňa využívať okamžité úspory a kladný mesačný peňažný tok.

Prečo si vybrať LaaS?

Spojíme vaše ambície s našimi znalosťami, aby sme vám poskytli najlepšie riešenie pre vaše podnikanie.

Hassle-free

Bez obáv

Preberáme plnú zodpovednosť za dizajn, inštaláciu, výkon a údržbu vášho osvetlenia. Menej starostí pre vás a viac času venovať sa svojmu podnikaniu.

Žiadne počiatočné investície

Zaručená kvalita svetla

Naše osvetľovacie systémy sú kompatibilné, spoľahlivé a bezpečné a poskytujú najvyššiu kvalitu svetla pri najnižšej možnej spotrebe energie. Garantujeme správne osvetlenie počas trvania vašej zmluvy, merané vopred dohodnutými KPI.

Lokalita monitorovaná

Okamžitá úspora nákladov

Ihneď uvoľnite peňažný tok. Žiadne počiatočné investície, žiadne dlhy a okamžité úspory energie a údržby vytvárajú kladný peňažný tok, ktorý môžete nasmerovať späť do svojho podnikania.

Výkonnostné záväzky

Bezpečnejšie pracovisko

Pripojené LED osvetlenie pomáha zvyšovať bezpečnosť tým, že vám dáva kontrolu a zaisťuje, že úrovne a kvalita svetla poskytujú zamestnancom optimálnu viditeľnosť.

ArcelorMittal

So službou Osvetlenie ako služba môžu vaši zamestnanci rýchlo ťažiť z najvyššej kvality svetla, čím vytvárajú bezpečné prostredie, aby mohli podávať čo najlepší výkon.

Zlepšite peňažný tok, aby ste si zabezpečili budúcnosť

So službou LaaS premeňte CAPEX na OPEX a generujte voľný peňažný tok a okamžité úspory. Platíte za svetlo, nie za systém osvetlenia. Servisná zmluva pokrýva všetky počiatočné a opakujúce sa náklady a zaručuje, že vás neprekvapia žiadne poplatky za návrh alebo inštaláciu a žiadne skryté poplatky za správu, údržbu alebo opravy.

 

  • Uvoľnite peňažný tok a využite úspory na investovanie do svojej hlavnej podnikateľskej činnosti
  • Zlepšite dlhový kapitál a ďalšie finančné parametre vo svojej súvahe
  • Garantované osvetlenie a energetický výkon počas trvania zmluvy

Uvoľnenie peňažných tokov vám teraz pomôže pripraviť sa na čokoľvek, čo prinesie budúcnosť. A keďže Osvetlenie ako služba ponúka vyšší kumulatívny voľný peňažný tok, úspory sa skutočne sčítajú.

Ako to funguje?

V našej spoločnosti začíname dôkladným posúdením vašich požiadaviek na osvetlenie, aby sme vám poskytli riešenie na mieru, ktoré je v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Inštalačný proces nechajte na nás, zvládneme ho odborne. Naše služby presahujú rámec inštalácie – počas nášho partnerstva tiež spravujeme, udržiavame a optimalizujeme váš systém osvetlenia. Dôverujte nám, že váš priestor osvetlíme efektívne a účinne.

Hassle-free

Plán & dizajn

Začneme tým, že posúdime, čo už existuje, skontrolujeme súčasné inštalácie z hľadiska možných úspor. Ďalej náš tím vytvorí riešenie osvetlenia prispôsobené vašim potrebám.

Žiadne počiatočné investície

Budovať

Keď budú obe strany spokojné, naše tímy budú koordinovať komplexný projektový manažment všetkého. V prípade potreby odstránime staré svietidlá, potom dodáme, nainštalujeme a uvedieme do prevádzky vaše nové riešenie osvetlenia.

Lokalita monitorovaná

Prevádzkovať

Keď je všetko nastavené, pokračujeme v sledovaní, aby sme sa uistili, že všetko funguje správne. Kontrolujeme fungovanie systému, konzultujeme chyby a spravujeme obsah (ak je to potrebné).

Výkonnostné záväzky

Udržiavať a optimalizovať

Od začiatku do konca. Naše pravidelné služby zahŕňajú údržbu a opravu vášho riešenia osvetlenia, optimalizáciu výkonu počas trvania zmluvy a kontrolu dohodnutého výkonu.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Španielsko

Výsledkom spolupráce spoločnosti Signify na osvetlení s poprednou svetovou oceliarskou a ťažobnou spoločnosťou ArcelorMittal je nádherné, udržateľné LED osvetlenie. Dodávané prostredníctvom našej bezstarostnej služby Osvetlenie ako služba, ktorá prispieva aj k zvýšeniu pohodlia pracovníkov v meste Sagunto, Španielsko

Pozrite si naše ďalšie Signify služby

Profesionálne služby

Profesionálne služby

Prispôsobené riešenia osvetlenia
 

Či už modernizujete svoje svietidlá, alebo robíte kompletný redizajn systému osvetlenia, navrhneme vaše osvetlenie tak, aby vyhovovalo vám aj vašej firme.

Služby počas životného cyklu

Služby počas životného cyklu

Predĺžte životnosť svojho osvetlenia
 

Ponúkame prispôsobené plány údržby, aby váš osvetľovací systém fungoval čo najlepšie v priebehu času, pričom ponúkame výber základných a pokročilých servisných balíkov.

Začínate s projektom?

Začínate s projektom?

Radi by sme od vás počuli.