Kritériá Signify Circle

Kritériá Signify Circle

Vysvetlenie programu Signify Circle: vykazovanie tržieb a definície.

Cieľom spoločnosti Signify Circle je pomôcť profesionálnym používateľom a zákazníkom identifikovať spoľahlivé produkty, ktoré sú v súlade s princípmi obehového hospodárstva. Program Signify Circle sa prvýkrát spúšťa v rámci profesionálneho portfólia pre európsky trh.

 

Terminológia používaná v iniciatíve Signify Circle vychádza zo štandardov a predpisov uvedených v dolnej časti tejto stránky. Keďže v súčasnosti neexistuje univerzálne uznávaný spôsob identifikácie cirkulárnych osvetľovacích produktov, spoločnosť Signify stanovila vlastné kritériá.

 

Kritériá Signify Circle sú založené na taxonómii EÚ a európskych štandardoch podávania správ o udržateľnosti (ESRS E5) podľa smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD).

 

Pri stanovovaní požiadaviek týchto kritérií sa spoločnosť Signify snaží dosiahnuť solídny výkon v oblasti cirkularity pre všetky relevantné vlastnosti produktu a zároveň zabezpečiť vynikajúci svetelný výkon a nákladovú efektívnosť. Vizuálny identifikátor Signify Circle označuje produkty a riešenia, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky definované spoločnosťou Signify pre definovaný súbor kritérií. Požiadavky na tieto kritériá sa môžu líšiť v závislosti od typu produktu. Tieto kritériá a následne vizuálny identifikátor Signify Circle nie sú určené na nahradenie žiadnej oficiálnej značky, certifikácie alebo podobnej normy a spoločnosť Signify má v úmysle dodržiavať akúkoľvek uznávanú komplexnú značku pre riešenia osvetlenia, keď bude k dispozícii.

 

V záujme konzistentnosti, transparentnosti a dôveryhodnosti spoločnosť Signify verejne vykazuje percento príjmov divízie Signify Circle v rámci svojho programu udržateľnosti s názvom Brighter Lives, Better World 2030. Toto vykazovanie odráža, ako efektívne spoločnosť presadzuje cirkularitu v sektore profesionálneho osvetlenia.

 

Tržby spoločnosti Signify Circle predstavujú predaj profesionálneho portfólia na európskom trhu:
 

  • Produkty klasifikované ako produkty Signify Circle,
  • Svetlo ako služba a repasované produkty,
  • Náhradné diely a súpravy na inováciu.

 

Profesionálne svietidlá

 

  • Podiel nepanenských materiálov – minimálne v rozmedzí 15 % až 50 % (v závislosti od produktu *)
  • Obmedzené látky - Spĺňa požiadavky spoločnosti Signify na obmedzené látky (odkaz)
  • Obalový materiál – ≥80 % použitého recyklovaného papiera a ≥35 % použitého recyklovaného plastu
  • Energetická účinnosť - ≥110 lm/W
  • Počiatočná funkčná doba - ≥ 50 000 hodín podľa metodiky životnosti L70B50C10
  • Opraviteľnosť - Predradník a svetelný zdroj svietidla môže vymeniť servisný technik. Diely a dokumentácia sú k dispozícii počas predĺženého časového obdobia **
  • Podiel recyklovateľných materiálov (%) - minimálne v rozmedzí 20 % až 55 % (v závislosti od produktu ***)
  • Pokyny na demontáž pre recykláciu - k dispozícii podľa nariadenia EÚ 2019/2020
* Percentuálny podiel je určený potenciálom globálneho otepľovania produktu; vyšší potenciál globálneho otepľovania vedie k vyššej požiadavke na nepanenský materiál.
** Možnosť opravy a dostupnosť náhradných dielov sa bude líšiť v závislosti od produktu.
*** Hodnota je o 5 % vyššia ako hodnota pre nepanenský materiál.

 

Profesionálne lampy

 

  • Podiel nepanenských materiálov (%) – minimálne v rozmedzí 10 % až 20 % (v závislosti od produktu *)
  • Obmedzené látky - V súlade so zásadami týkajúcimi sa obmedzených látok (odkaz)
  • Obalový materiál – ≥80 % použitého recyklovaného papiera a ≥35 % použitého recyklovaného plastu
  • Energetická účinnosť - ≥135 lm/W
  • Počiatočná funkčná doba - ≥ 50 000 hodín podľa metodiky životnosti L70B50C10
  • Opraviteľnosť - Lampa je spotrebný materiál, ktorý sa nedá opraviť – preto poskytujeme informácie o nástupcovi, aby sme umožnili kompatibilnú náhradu, aby osvetľovacia inštalácia mohla naďalej fungovať
  • Podiel recyklovateľných materiálov (%) - minimálne v rozmedzí 15 % až 25 % (v závislosti od produktu **)
  • Pokyny na demontáž a recykláciu - Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
* Percentuálny podiel je určený potenciálom globálneho otepľovania (GWP) daného produktu, vyššia miera GWP vedie k vyššej požiadavke na percentuálny obsah nepanenského materiálu.
** Hodnota je o 5 % vyššia ako hodnota pre nepanenský materiál.
 

 

Definície pojmov Light-as-a-Service (Svetlo ako služba), repasované výrobky, náhradné diely a modernizačné súpravy vychádzajú z klauzúl CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 rámca taxonómie EÚ.
 

Zoznam noriem a predpisov používaných v iniciatíve Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definície súvisiace s materiálovou efektívnosťou
  • IEC 62430 - Environmentálne uvedomelý dizajn (ECD)
  • IEC TR 62635 – Pokyny pre informácie o konci životnosti poskytované výrobcami a recyklačnými spoločnosťami a pre výpočet miery recyklovateľnosti elektrických a elektronických zariadení
  • IEC TR 62824 – Pokyny k úvahám o materiálovej efektívnosti pri environmentálne uvedomelom návrhu elektrických a elektronických výrobkov
  • IEC 62309 - Spoľahlivosť nových výrobkov obsahujúcich opätovne použité diely a výrobkov s predĺženou životnosťou
  • EN 45560 – Metóda na dosiahnutie cirkulárneho dizajnu výrobkov
  • EN 45552 - Všeobecná metóda posudzovania životnosti energeticky významných výrobkov
  • EN 45559 - Metódy poskytovania informácií týkajúcich sa aspektov materiálovej účinnosti energeticky významných výrobkov
  • ISO 14009 - Systémy environmentálneho manažérstva – Pokyny pre začlenenie obehu materiálov do návrhu a vývoja
  • ISO 14006 - Systémy environmentálneho manažérstva – Pokyny pre začlenenie ekodizajnu
  • ISO 14025 - Environmentálne značky a vyhlásenia – Environmentálne vyhlásenia typu III – Zásady a postupy
  • EN 50693 Pravidlá kategórií produktov pre posudzovanie životného cyklu elektronických a elektrických výrobkov a systémov
  • IEC 63366 Pravidlá kategórií produktov pre posudzovanie životného cyklu elektrických a elektronických výrobkov a systémov
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PROGRAM PEP ecopassport® Špecifické pravidlá PSR pre svietidlá
  • EN 15804 – Udržateľnosť stavieb – Environmentálne deklarácie produktov – Základné pravidlá pre kategóriu stavebných produktov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1781 z 13. júna 2024, ktorým sa zriaďuje rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov (ESPR)
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/825 z 28. februára 2024 o posilnení postavenia spotrebiteľov pri zelenej transformácii prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a prostredníctvom lepšej informovanosti (ECGT)
  • Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (taxonómia EÚ)
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1799 z 10. apríla 2024 o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru (právo na opravu)