Philips LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom

Na dosiahnutie špičkového výkonu a udržateľnosti

Produkty

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
929001298402
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
929001298502
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8
929001961102
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
929003481702
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
929004241802
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
929004241902
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
929004242002
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC
929004242102

Informácie o radoch produktov

Popis

Náš nový hrdina v oblasti udržateľnosti, Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – priekopnícka LED trubica navrhnutá pre výkon, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Ako vôbec prvá LED trubica, ktorá obsahuje 40 % recyklovaného plastu, stanovuje nový štandard pre udržateľné osvetlenie bez kompromisov v kvalite. Vďaka dlhej životnosti 75 000 hodín a vysokej svetelnej účinnosti až 185 lm/W zaručuje MASTER LEDtube T8 vynikajúcu energetickú účinnosť. Tieto LED trubice T8 sú správnou voľbou, keď potrebujete nekompromisný výkon. Navrhli sme ich tak, aby obstáli v každodenných podmienkach. Keďže toto trubicové svietidlo prináša neprekonateľnú úspornosť vychádzajúcu z nízkej spotreby energie a výnimočne dlhej životnosti, dá vám istotu, že si dokonale poradí s každým náročným použitím.

Výhody

  • Absolútny výkon poskytujúci riešenie pre každé použitie

  • Bezkonkurenčné úspory vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti

Vlastnosti

  • Vyrobené z recyklovaného plastu od spotrebiteľov (priemerne 40 %)

  • Pôsobivá úspora energie a odolnosť s účinnosťou až 185 lm/W a životnosťou 75 000 hodín

Použitie

  • Kancelárie, školy, zdravotníctvo
  • Parkovanie, sklady a priemysel
  • Verejné priestory

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom sk_SK pdf 304.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom
Viaceré položky - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-LED trubicové svietidlo MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastom
Viaceré položky - Software Plugins