Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929001961102
Úplný objednávkový kód: 871869961602100

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 5.1 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001961102 sk_SK pdf 655.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001961102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB