Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929004241802
Úplný objednávkový kód: 872016938793500

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC txt 5.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004241802 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004241802 sk_SK pdf 654.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004241802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004241802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC ldt 34.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB