Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Špecifikácie
- Pätica
- G13 Rotatable end-cap
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Nominálna životnosť
- 75 000 h
- Spínací cyklus
- 200 000
- Technológia osvetlenia
- LEDtube
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 5 rokov