Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929004242102
Úplný objednávkový kód: 872016938799700

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC txt 5.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004242102 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004242102 sk_SK pdf 661.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004242102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004242102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB