Philips LED trubica MASTER Value EM/Mains T8

Na optimálnu kombináciu hodnoty a výkonu

Produkty

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
929002021102
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
929002021202
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
929002021302
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
929002021702
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
929002021902
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
929004356402
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8
929004356502
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
929004356602

Informácie o radoch produktov

Popis

Profesionálna LED trubica MASTER Value, ktorá je vysoko efektívnym LED riešením. Je ideálna na výmenu žiariviek T8 s predradníkom EM alebo na inštaláciu priamo do siete. Tento produkt ponúka optimálnu kombináciu hodnoty a výkonu – na použitie vo všetkých oblastiach všeobecného osvetlenia, kanceláriách, priemysle, maloobchode a gastro prevádzkach. Jedinečný dizajn tejto LED trubice T8 zaisťuje širokú kompatibilitu, bezpečnosť a rýchlosť inštalácie, ako aj okamžitú úsporu energie.

Výhody

  • Jednoduchá výmena, ktorá sa ľahko vykoná

  • Spoľahlivý výkon a vynikajúca hodnota

Vlastnosti

  • Modernizácia existujúcich žiariviek T8 pripojených k EM predradníku alebo priamo k sieti

  • > 50 % úspora energie v porovnaní so žiarivkami až do 160 lm/W

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Priemyselné budovy a sklady
  • Parkoviská

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LED trubica MASTER Value EM/Mains T8 sk_SK pdf 364.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LED trubica MASTER Value EM/Mains T8
Viaceré položky - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-LED trubica MASTER Value EM/Mains T8
Viaceré položky - Software Plugins