Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004356502
Úplný objednávkový kód: 872110313913900

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004356502 sk_SK pdf 907.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004356502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB