Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 148 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004356402
Úplný objednávkový kód: 872110313907800

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004356402 sk_SK pdf 907.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004356402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004356402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB