Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002021102
Úplný objednávkový kód: 871869964679000

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002021102 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002021102 sk_SK pdf 640.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002021102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB