Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002021902
Úplný objednávkový kód: 871869964695000

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002021902 sk_SK pdf 641.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002021902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB