Philips CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof – jasná voľba pre LED osvetlenie

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Či už ide o nové budovy, alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Waterproof možno použiť ako náhradu za tradičné žiarivkové prachotesné svietidlá. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá výmena.

Výhody

  • Úspora energie až 50 % v porovnaní s TL-D verziami

  • Spoľahlivá technológia LED – bez potreby údržby

Vlastnosti

  • Spoľahlivá integrovaná technológia LED zabezpečujúca inštaláciu, ktorá nevyžaduje údržbu, a dlhú životnosť

  • Možno ju použiť ako náhradu za tradičné prachotesné svietidlá s TL-D (18 až 58 W)

Použitie

  • Garáže
  • Sklady
  • Všeobecné osvetlenie

Výstraha a bezpečnosť

  • UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.

  • Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof sk_SK pdf 745.9 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 444.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Softvérové doplnky

Zbierka pre rad IES
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB